UNIVER.CABLE.PROT.PG36 METAL
Artikelnr.: 09 00 000 5098
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
UNIVER.CABLE.PROT.PG36 METAL
Artikelnr.: 09 00 000 5098
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Kabelwartel |
Aanhaalkoppel | ≤30 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt) |
---|---|
Sleutelmaat | 50 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +130 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | Pg 36 |
Klembereik | 29 ... 34 mm |
Vorige
Volgende