HARTING UIC IT ronde connectoren voor snel en robuust Ethernet en nieuwe oplossingen voor stroomvoorziening op treinen
HARTING heeft haar UIC-conforme portfolio uitgebreid met een serie toekomstbestendige IT-versies voor de overdracht van Gigabit Ethernet. De nieuwe interfaces heten HARTING UIC IT en verschillen in hun rangschikking van contacten: Ze bieden ruimte voor 8, 8+16 (conform IRS 50558) of 8+8 polen. Dit betekent dat ze gegevens en signalen kunnen verzenden voor bijvoorbeeld deurbesturing of Gigabit Ethernet voor passagiersinformatiesystemen.
De inzetmodules in de nieuwe serie zijn gebaseerd op de beproefde Gigabit modules uit de Han-Modular® serie. Ethernetoverdracht tot Cat. 8 is mogelijk met deze robuuste en krachtige connectorcomponenten. De nieuwe serie voldoet daarom aan de eisen van een Ethernet-infrastructuur voor spoorvoertuigen met een hogere bandbreedte.
Het HARTING portfolio in dit segment bestond voorheen uit UIC 558 interfaces met 13, 18 en 23 contacten. Op basis van de UIC 558-behuizing heeft HARTING ook een andere oplossing (70 A/500 V) gecreëerd voor de voeding in treinen met UIC POWER70. Een backshell verhoogt de robuustheid door de apparaataansluiting van achteren af te dichten. De nieuwe connector bereikt beschermingsklasse IP69, zodat stekkers en stopcontacten gemakkelijk buiten de carrosserie van het voertuig kunnen worden geïnstalleerd. De UIC POWER70 gaat daarom verder dan de ronde connectoroplossingen die eerder op de markt verkrijgbaar waren.
De nieuwe producten voldoen aan andere relevante spoorwegnormen: Deze omvatten IEC 61373, categorie 2, die een verhoogde bescherming tegen schokken en trillingen biedt. De gebruikte materialen voldoen ook aan de brandveiligheidsvereisten volgens IEC 45545 (klasse: R22/R23, HL1-3) en zijn vlamvertragend volgens UL 94 V-0.
Een speciaal kenmerk van de UIC-serie is een losbreekbeveiliging. Als twee elektrisch niet-gescheiden voertuigen per ongeluk uit elkaar bewegen, zorgt het veiligheidsmechanisme ervoor dat beide zijden van de interface automatisch en niet-destructief loslaten boven een gedefinieerde trekkracht. Bij UIC POWER70 worden de signaalcontacten gebruikt om de vermogenscontacten uit te schakelen voor een veilige en niet-destructieve scheiding.
Voordelen in een oogopslag:
Breakaway-functie: Deze veiligheidsfunctie zorgt voor een niet-destructieve scheiding van stekker en stopcontact wanneer elektrisch aangesloten voertuigen uit elkaar worden gehaald
Hoog beschermingsgraad IP67/IP69 voor de toepassing
10.000 aansluitcycli garanderen een lange levensduur
Alle interfaces zijn beschikbaar als kant-en-klare assemblages
Een extra functionele aarde verhoogt de veiligheid van de UIC POWER70-toepassing
Nils Doekel
Positie: Product Manager
- Afdeling: PM Installatietechniek
- Bedrijf: HARTING Technology Group