Han® HPR VarioShell - Zeer flexibel behuizingssysteem voor verbindingskabels tussen wagons biedt nieuwe mogelijkheden
Han® 34 HPR VarioShell verhoogt stroomvoercapaciteit van insteekbare verbindingskabels
In combinatie met enkelpolige connectoren maakt de
Er vloeien hoge stromen wanneer spoorwegvoertuigen van stroom worden voorzien. De stroomvoerende elementen in de Han® 34 HPR VarioShell zijn daarom zo ontworpen dat ze veilig kunnen worden aangeraakt. Zowel pen- als buscontacten zijn voorzien van isolerende plastic elementen die contact door de operator voorkomen.
De Han® 34 HPR VarioShell is bestand tegen schokken en trillingen en daardoor ideaal voor spoorwegtoepassingen (getest volgens EN 61373, Cat. 1B). Het systeem is eenvoudig te installeren en de enkelpolige connectoren zijn gemakkelijk te onderhouden, vooral omdat het deksel van de behuizing snel kan worden geopend.
Verbindingskabels met een grotere kabeldoorsnede zijn moeilijk te installeren. Dit geldt vooral als er meerdere masten moeten worden aangesloten. Het gebruik van enkele stokken vergemakkelijkt het hanteren. In de VarioShell kan elke verbindingskabel afzonderlijk worden aangesloten of losgekoppeld, wat een duidelijk voordeel is voor de installateur of operator.
"Standaardisatie, lager energieverbruik en eenvoudige bediening om installatietijd te besparen zijn belangrijke trends in de spoorwegindustrie," zegt Product Manager Maik Iphöfer. "Met de nieuwe Han® HPR VarioShell is speciaal voor wisselsystemen een zeer flexibel behuizingssysteem ontwikkeld, dat een schat aan mogelijkheden biedt en vanwege de voordelen al in verschillende klantprojecten is meegenomen."
Voordelen in een oogopslag:
Han® HPR VarioShell 34 maakt hoger energieverbruik mogelijk van toepassingen: Contacten met 800 A worden gebruikt in plaats van de vorige max. 650 A
Han® HPR SP2 beschermkappen bieden bescherming tegen mechanische schade wanneer connectoren niet gekoppeld zijn
Hoge flexibiliteit kan dankzij de enkele polen ook dienen als een kabel-naar-kabel oplossing
De VarioShell bereikt beschermingsklasse IP68/69d.w.z. geschikt voor buitengebruik
Nieuwe Han® 24 HPR VarioShell en Han® HPR Compact breiden combinatiemogelijkheden uit voor signaal & gegevensoverdracht via verbindingskabels
Met een nieuwe versie van de Han® 24 HPR VarioShell opent HARTING extra ontwerpmogelijkheden voor gebruikers van deze ruimtebesparende doorverbindingskabeloplossing, die verbindingen buiten treinen optimaal beschermt tegen omgevingsinvloeden.
Vier Han® 24 HPR Compact bulkbehuizingen kunnen op de nieuwe Han® 24 HPR VarioShell worden geschroefd. De schotbehuizingen kunnen flexibel worden gecombineerd met componenten uit het Han-Modular® connectorprogramma of met meerpolige monoblocks, bijv. uit de Han® D, DD... en Han® E, EE ... series.
Het aantal mogelijke combinaties van connectortypen, mannelijke en vrouwelijke contactinzetstukken en verschillende afsluittechnologieën binnen één interface is verhoogd. De behuizingen kunnen worden voorzien van codeerstiften voor een foutloos koppelproces. Daarom verhoogt de nieuwe Han® 24 HPR VarioShell de flexibiliteit en garandeert hij toekomstbestendige interfaceoplossingen.
Voordelen in een oogopslag:
Meer flexibiliteit dankzij nieuwe aansluitmogelijkheden voor de Han® 24 HPR VarioShell
Mix-up vrije connector verbindingen dankzij geïntegreerde codeerpennen in Han® HPR Compact-interfaces
Kostenbesparingen vanwege de minimale voorraad die nodig is om de hoogste flexibiliteit te bereiken
Maik Iphoefer
Positie: Product Manager
- Afdeling: PM Installatietechniek
- Bedrijf: HARTING Technology Group