Technologie voor kabelaansluiting
HARTING
Krimpaansluiting
Gasdichte en geminiaturiseerde contacten zijn synoniem met krimptechnologie. In krimpaansluitingen wordt, door een regelbare vervorming, een flexibele geleider op een gasdichte manier ingesloten in het krimpcontact. Deze techniek produceert virtueel een koude las en zorgt zo voor een optimale weerstand tegen veroudering en mechanische belasting door schokken en trillingen. Automatische krimpmachines maken een efficiënte productie van voorgemonteerde systeemkabels mogelijk, maar de krimptechnologie kan met geschikte gereedschappen ook op locatie worden geïmplementeerd. De technische vereisten voor krimptechnologie zijn gestandaardiseerd in IEC 60352-2.
Snij-klemverbinding (IDC)
De IDC (snij-klemverbinding) kan worden gebruikt voor een gemakkelijk en veilig contact voor vaste en getwijnde draden. In een enkele stap penetreert de IDC-snijklem de draadisolatie en maakt contact met de draden. Deze gasdichte verbinding zorgt voor een uitstekende veiligheid zelfs bij de laagste stromen en spanningen. De technische vereisten voor IDC-technologie zijn gestandaardiseerd in IEC 60352-3.
Soldeerlipaansluiting
De soldeerlipaansluiting is de optimale oplossing voor kleine batchgroottes en productieseries van prototypes. Zelfs zonder gebruik van een speciaal gereedschap kan een grote reeks kabels op de betreffende kabelconnectoren worden aangesloten. De gestripte en uitgedunde draad wordt handmatig individueel gesoldeerd aan de soldeerlip. Echter deze aansluitverbinding dient alleen door geschoolde specialisten te worden uitgevoerd.
Faston-aansluiting
De Faston-aansluiting kan voor vrij bedrade verbindingen worden gebruikt. Deze biedt het voordeel dat hoge stromen (tot 15 A) kunnen worden getransporteerd en dat deze gemakkelijk kan worden aangepast.
Veerdruk aansluiting
De aansluittechniek van de veerdruk maakt gebruik van een veer om contact te maken met flexibele en vaste geleiders. Nadat de veer is geopend door een activeringselement, kan de gestripte geleider eenvoudig in de geopende contactkamer worden aangebracht. Deze verbindingstechnologie vereist relatief weinig inspanning en weinig gereedschappen. Deze biedt ook een uitstekende functionele betrouwbaarheid. Er kunnen meerdere verbindingen tot stand worden gebracht door de veerbelaste verbinding. Deze verbinding is extreem trillings- en schokbestendig.
HARAX®-aansluiting
HARAX® is een gereedschapsloze snelle aansluittechniek van HARTING. Het contact wordt tot stand gebracht door snijklemcontacten. Ronde M8 / M12-connectoren met HARAX®-verbinding kunnen gemakkelijk op locatie handmatig worden gemonteerd.
preLink® isolatieverplaatsingsafsluiting
preLink® is gebaseerd op de snij-klemtechniek en wordt gebruikt voor dataconnectoren tot en met 10 Gigabit/sec. De draden worden in één handeling met gebruik van de assemblagetang door een kubusvormig klemmenblok gevoerd en gekrimpt/aangesloten en ingekort. Dit klemmenblok kan worden vastgezet in ronde M12-connectoren, maar ook in bijpassende RJ45-connectoren, kabelkoppelingen of PCB-contacten. Op elk moment kan het aansluitvlak binnen enkele seconden worden veranderd.