Eerste connectorcomponenten met CO2-reductie bereiken marktrijpheid
Het gebruik van nieuwe, biogebaseerde kunststoffen maakt het nu voor het eerst mogelijk om de CO2-voetafdruk te verkleinen.
Decarbonisatie is goed op weg, vooral in de Europese Unie. Meer en meer gebieden van het dagelijks leven worden geëlektrificeerd in lijn met de All Electric Society (AES) en sectoren worden verstandig gekoppeld. De synergieën van sectorale koppeling en de daarmee gepaard gaande efficiëntieverhogingen zijn echter slechts een van de sleutels tot het bereiken van klimaatneutraliteit. Productiebedrijven moeten de onderdelen van hun producten kritisch onder de loep nemen.
De HARTING Technology Group neemt ook haar ecologische verantwoordelijkheid met betrekking tot de CO2-voetafdruk van haar connectoren en lanceert de eerste CO2-gereduceerde connector contact inserts uit de Han ® E-serie in de maten 6B tot 24B met de HARTING GreenLine.
ISCC+ certificering voor connector inserts gemaakt van biogebaseerde kunststoffen
Het vorige productieproces voor de inzetstukken voor Han® industriële connectoren maakte gebruik van minerale grondstoffen. Het gebruik van nieuwe, biogebaseerde kunststoffen maakt het nu voor het eerst mogelijk om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Het nieuwe biopolymeer wordt geproduceerd volgens het principe van massabalans met hernieuwbare in plaats van puur fossiele grondstoffen. Het voldoet aan de criteria van de Internationaal duurzaamheid en Carbon certificering (ISCC+) en biedt een CO2-reductie tot 70% (verwijst naar gecertificeerd biocirculair polycarbonaat).
Het gebruik van de HARTING GreenLine heeft daarom een positief effect op de milieubalans van het fabricageproces van een apparaat of machine/systeem voor klanten. Het
Digitaal productpaspoort vergemakkelijkt de toegang tot de Product Carbon Footprint (PCF)
Het digitale productpaspoort dat in 2023 bij HARTING wordt geïntroduceerd, biedt eenvoudig toegang tot de Pproduct Carbon Footprint (PCF). Het productpaspoort kan worden opgeroepen met een QR-code op de behuizing of connectorinzetstuk. Het biedt alle relevante informatie van de fabrikant, de Lsset Ldministratie hel (AAS) en de PCF. Producten uit de nieuwe HARTING GreenLine zijn ook voorzien van het ISCC+ logo.
Je voordelen in een oogopslag:
Tot 71% CO2-besparing 61% hernieuwbaar materiaal (verwijst naar gecertificeerd biocirculair polycarbonaat)
Volledige traceerbaarheid van de gebruikte materialen in de hele toeleveringsketen mogelijk gemaakt door ISCC+ certificering
Gemakkelijke toegang tot PCF door scanbaar digitaal productpaspoort