Field attachable connectoren - bespaar tot 25% van je tijd

Snel, procesveilig, intuïtief en gemaakt voor zware industriële omgevingen: field attachable connectoren besparen je tot 25 % aan tijd en vereenvoudigen de installatie van ethernetnetwerken.


Field attachable connectivity

Check 3 geniale helpers!


WIN TIJD EN FLEXIBILITEIT! HARTING biedt 3 geniale connectoroplossingen die snel en zonder speciaal gereedschap kunnen worden gemonteerd.

installatieapparaat met veldbevestiging

Verminder de tijd en moeite die nodig zijn om in het veld direct op de machine ethernetnetnetwerken te installeren in industriële installaties. Onze in het veld bedraadbare connectoren kunnen in slechts enkele ogenblikken en met maximale flexibiliteit op de kabels worden gemonteerd.

  • Snelle toepassing voor bedrading in het veld

  • Geen speciale gereedschappen noodzakelijk

  • Bespaart veel tijd

  • Voor flexibele kabellengtes

  • Gemakkelijk en intuïtief te assembleren

  • Procesveilig en goed presterend

  • Ultieme robuustheid voor zware industriële omgevingen

Typische toepassingsscenario's


In welke situaties is het gebruik van field attachable connectoren aan te bevelen? Een voorbeeld: Als je bij het bedraden van een machine de vereiste kabellengte niet kent, moet je de installatie ter plaatse uitvoeren, rechtstreeks in het veld, rechtstreeks in de machine. En vervolgens moet jouw connector de grootste mate van flexibiliteit, eenvoudigheid, robuustheid en veiligheid hebben. Deze voordelen geven het gebruik aan van de bedraadbare field attachable connectoren van HARTING.

  • De bedrading wordt uitgevoerd zonder kant-en-klare kabeleenheden, maar rechtstreeks en flexibel van de haspel.

  • Een veldapparaat moet snel kunnen worden aangesloten op een industrieel netwerk.

  • Een industrieel netwerk moet snel kunnen worden uitgebreid en op korte termijn.

  • Er zijn hulzen op de kabelroute die te nauw zijn voor de standaard ethernetconnectoren.

  • Er zijn geen speciale gereedschappen nodig.

DSC07137.jpg

Leer van onze productmanagers


Oplossingen voor bekabelde connectiviteit in het veld op ons jaarlijkse evenement HARTING Industrial Ethernet Week 3 in februari 2024. In deze praktijkgerichte sessie, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg en Lennart Kochproductmanagers bij de HARTING Technology Group introduceer de HARTING innovaties voor in het veld bedrade connectoren.

Veldbedrade connectoren - ebook

PDF-handleiding field attachable connectoren voor in het veld

Deze handige PDF-handleiding geeft u een snel overzicht van het assortiment van HARTING op het gebied van field attachable connectoren. Ontdek alle oplossingen voor uw individuele toepassing.

RJ Industrial® Multifeature


Vermindering van de installatietijd tot meer dan 25%
Voor IP20-toepassingen en topprestaties op HF-niveau
Haakse kabeluitvoeren in 90° of 35° uitvoerrichting
Compatibel met alle typen kabels
Top HF-prestatie
RJ Industrial Multifeature

RJ 45 voor industriële IP20-omgevingen: Onze nieuwe RJ Industrial® Multifeature is absoluut robuust en betrouwbaar met geïntegreerde snijgereedschappen voor een snelle, gemakkelijke en gereedschapsloze montage. Dit kan je tot 25% aan tijd besparen bij het installeren van de ethernetinfrastructuur.

Het is niet meer nodig om met de draadtang afzonderlijke draden 8 keer in te korten en ook de kwaliteit van het aansluitproces wordt verbeterd. De draden worden altijd veilig ingekort op dezelfde plek in iedere connector. Dit verzekert ook dat de HF-prestaties van alle modules identiek zijn.

De bruikbaarheid van flexibele en massieve draden van AWG 26 tot 22, de robuuste kabelbevestigingen en de haakse connector met variabele richting van de kabeluitgang zijn allemaal aanvullende eigenschappen die klanten geweldige voordelen bieden.

Terwijl de klassieke RJ45 een telecommunicatieontwikkeling was die niet voor iedere industriële toepassing voldeed, is de HARTING RJ Industrial®MultiFeature-serie ontworpen voor alle vereisten en uitdagingen in een ruwe industriële arbeidsomgeving.

Safe Cat. 6A output, IP20 and IP65/67 Han® PushPull casing combined with PoE power supply IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) supply data and power for each device.

Haakse kabeluitvoeren uitvoerbaar in 90° en 35° uitvoerrichtingen. Deze opties maken de oplossing zeer flexibel, zodat de twee haakse kabeluitvoeren, afhankelijk van de toepassing, optioneel op locatie rechtstreeks in vier verschillende richtingen op de bedieningskast kunnen worden gemonteerd.

Alle voordelen

  • Vermindering van de installatietijd tot meer dan 25%

  • Bij voorkeur voor IP20-toepassingen

  • Geïntegreerd snijgereedschap

  • Top HF-prestatie

  • Compatibel met alle typen kabels

  • variabele kabeluitvoerrichting

  • PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) compatibel

  • voor flexibele en starre draden van AWG 26 tot 22

  • Robuust en flexibel met haakse kabeluitvoer

  • Geoptimaliseerde, robuuste vergrendelingsclip

  • Haakse kabeluitvoeren uitvoerbaar in 90° en 35° uitvoerrichtingen

Video's: hoe te monteren

preLink®-bekabelingssysteem voor het ethernet


Voorgemonteerd of op locatie gemonteerd
Alle omgevingen van IP20 tot IP65/67
Snelle bekabeling modulaire oplossing
Absolute betrouwbaarheid van het installatieproces
Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
Conform de standaarden
preLink termination.jpg

Een zeer flexibel systeem: De met kabel gemonteerde preLink®-blok kan gemakkelijk in diverse connectoren en contactdozen (RJ45, M12) worden aangebracht alsmede PCB-contactdozen. preLink® is een universele bekabelingsoplossing voor IT, gebouwenautomatisering en industrie - alle omgevingen van IP20 tot IP65/67.

Met de preLink® is het mogelijk om een snelle en flexibele bekabeling uit te voeren, wat de kosten verlaagt, de stilstandtijden en verhoogt de betrouwbaarheid.

Alle preLink® connectoren, contactdozen, koppelingen en PCB-aansluitingen hebben één ding gemeen: ze kunnen allemaal binnen enkele seconden worden aangesloten met behulp van het preLink afsluitblok. Het coherente hart van het systeem. Een functioneel kenmerk van het preLink® systeem is de scheiding van kabel en connector in twee aparte eenheden. De eerste eenheid bestaat uit connectoren, contactdozen, koppelingen of printklemmen die een identieke bevestiging hebben voor het preLink® aansluitblok. Dit aansluitblok is de tweede eenheid en het virtuele hart van het systeem. Er passen maximaal acht geslagen of massieve draden in, die tegelijkertijd kunnen worden ingekort en aangesloten in één stap met het preLink® handgereedschap. Het preLink®-aansluitblok, dat op locatie eenvoudig, snel en in een compleet betrouwbaar proces kan worden gemonteerd, past nu in ieder preLink®-component en kan op ieder moment aangebracht, verwijderd of vervangen worden. Dat bekent dat kabels en connectoren onafhankelijk van elkaar kunnen worden vervangen of apart kunnen worden geïnstalleerd, als dat nodig is. Dat is met name nuttig, als je de bekabeling met gebruik van kant-en-klare kabels kunt implementeren.

De datakabels met het aangesloten preLink®-aansluitblok kunnen ook in krappe ruimtes worden doorgevoerd en kunnen in enkele seconden worden verbonden, nadat ze zijn gelegd. Dat vergemakkelijkt het werk en bespaart tijd. Daarnaast kunnen versleten kabels die worden gebruikt met bewegende apparaten, snel en onafhankelijk van de connector worden vervangen. Bovendien is met de toekomstbestendige bekabeling een onovertrefbare snelle update mogelijk van bijv. M12 D-gecodeerd tot M12 X-gecodeerd. Klik eenvoudig het preLink-klemmenblok los, vervang de preLink M12 D-gecodeerde module door de M12 X-gecodeerde module en klik het preLink-blok weer terug op zijn plaats - en je bent klaar voor de start.

Alle voordelen

  • Voorgemonteerd of op locatie gemonteerd

  • Alle omgevingen van IP20 tot IP65/67

  • Snelle bekabeling modulaire oplossing

  • Absolute betrouwbaarheid van het installatieproces

  • Op locatie: Dezelfde eenvoudige en snelle 3 montagestappen voor alle preLink

    ® aansluitingen

  • Voorgemonteerd: Inklikoplossing voor montage in seconden

  • Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz

  • Compatibel met "PoE"- en "PoE+"-poorten

  • Conform de standaarden

  • Hoge prestaties

Video's: hoe te monteren

Snelle aansluiting zonder gereedschap HARAX®


Aansluittechniek voor M8 en M12
Gereedschapsloze snelle aansluiting
IP 65/67-standaard voor gebruik in de binnenruimte en vochtige gebieden
D-codering 4 polen
360°-afscherming voor een veilige gegevensoverdracht en EMC-bescherming
Cat-5
harax assortiment

HARAX® is een gereedschapsloze snelle aansluittechniek van HARTING. Het contact wordt tot stand gebracht door snijklemcontacten. Ronde M8 / M12-connectoren met HARAX®-verbinding kunnen gemakkelijk op locatie handmatig worden gemonteerd.

Het HARAX-verbindingssysteem is gemakkelijk te installeren en brengt een betrouwbare apparaatverbinding tot stand. zonder gereedschappen. Dankzij de IP 65/67-standaard, zijn de ronde M8- en M12-connectoren met HARAX-verbindingstechnologie geschikt voor gebruik in moeilijke omgevingen.

Absoluut robuuste schroefvergrendeling. Typische toepassingsgebieden zijn buitenshuis, de transportmarkt en de industriële automatisering op veldniveau.

Alle voordelen

  • Aansluittechniek voor M8 en M12

  • Totaal gereedschapsloos

  • Zeer snel

  • IP 65/67-standaard voor gebruik in de binnenruimte en vochtige gebieden

  • D-codering 4 polen

  • Cat-5

  • 360°-afscherming voor een veilige gegevensoverdracht en EMC-bescherming

Video's: hoe te monteren

Start je aanvraag nu!


Wat heb je nodig? Vraag gratis samples, een offerte of een telefoontje aan.

Which solution is interesting for you?

Personal Information

Contact Information

Company

Address Information

By submitting the form you will send your request. HARTING Technology Group will then get in contact with you.

If you also confirm your e-mail-address in an e-mail sent to you, you can subscribe to regular HARTING news about invitations to events, news, technologies, products and applications. You can unsubscribe at any time.