Product category:
Lighting connectors

Wat zijn verlichtingsconnectoren?


Verlichtingsconnectoren (voor industriële toepassingen) maken een snelle installatie en werking van alle soorten lichtbronnen mogelijk, terwijl ze ook de mogelijkheid bieden om de verbinding tussen de stroombron en de armatuur te onderbreken, bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden of om lichtbronnen te vervangen en te repareren.

Welke soorten (industriële) verlichtingsconnectoren zijn verkrijgbaar?


  • 2 tot 5-polige mini- of platte connectoren in een kunststof behuizing, bijvoorbeeld met schroef- of kooi-/veeraansluiting, voor de installatie van compacte lampen of LED-strips

  • 2 to 5-pole mini or flat connectors in plastic housing, e.g. with screw or cage/spring connection, for installation of compact lamps or LED strips

  • Industriële connectoren in plastic of metalen behuizingen, geassembleerd op het kabeleinde of geïnstalleerd in het veld (vliegende kabels, de verdeling in pin en socket maakt de constructie van grotere “plug & play” bekabelingssystemen mogelijk).

  • Behuizing en kabelwartels bieden verschillende beschermingsgraden tussen IP20 voor aansluiting binnenshuis en IP65 voor gebruik in zware industriële omgevingen (bijv. torenlampen voor windturbines)

Hoe werken verlichtingsconnectoren?


Connectoren zijn componenten die bestaan uit een paar basiselementen: Geleiders, contacten, contactinzetstukken, kabels, kabeladapters, behuizingen en eventueel afdichtingen. De contacten van de connectoren worden aan de kabel bevestigd met verschillende verbindingstechnieken (bijvoorbeeld krimpen, schroeven, kooiklem). De contacten worden in het isolatielichaam gestoken en in de behuizing geïntegreerd. Connectoren zijn voorzien van mannelijke en vrouwelijke contacten en kunnen worden verbonden met hun tegenhangers om een interface te vormen. Dit maakt het mogelijk om stroom, gegevens en/of signalen op elk gewenst moment op een afneembare manier te transporteren over de afstanden die nodig zijn om een infrastructuur te voeden. Een verlichtingssysteem heeft in de eerste plaats stroom nodig om de lampen te laten branden. Als er extra signalen of informatie nodig is, kunnen deze ook worden getransporteerd via kabelsystemen met scheidbare interfaces.

Wie gebruikt waar welke verlichtingsinterfaces?


  • Voor huizen en kantoren worden kleine tot middelgrote connectoren gebruikt om LED-verlichting en transformatoren aan te sluiten op laagspanningssystemen

  • De auto-industrie gebruikt contactdozen en tweepolige en meerpolige platte connectoren voor de bedrading van hun voertuigen, inclusief de binnenverlichting

  • Systemen met grotere connectoren (rond/rechthoekig) worden door de industrie op allerlei manieren gebruikt: voor het aansluiten van verlichting in werkplaatsen, productiehallen en magazijnen.

  • Kleinere rechthoekige connectoren kunnen ook worden gebruikt voor het inpluggen en loskoppelen van verlichting: Net als verdelers verdwijnen ze onopvallend in de kabelgeleiders.

Wat zijn de voordelen van connectoren voor verlichtingssystemen?


  • Bekabeling en armaturen kunnen zoveel mogelijk worden voorgemonteerd. Het plug & play principe vermindert de hoeveelheid installatiewerk op locatie en helpt om dure oproepen door gekwalificeerde elektriciens te voorkomen, zelfs tijdens het gebruik

  • Alle voorgemonteerde systemen kunnen voor levering worden getest, zodat verlichtingssystemen veilig in het veld kunnen worden geïnstalleerd - Ingrepen door onbevoegden kunnen worden voorkomen door vergrendelings- en coderingssystemen

  • Vermogenstransmissie kan parallel met signaal- en gegevenstransmissie worden uitgevoerd

  • Hoge flexibiliteit: Modulaire systemen van inserts, contacten en accessoires worden gecreëerd voor talloze toepassingen

  • Kortere installatietijden: Snelle installatie is mogelijk dankzij snelle montagetechnologieën, schroefverbindingen zijn niet meer nodig, of slechts in beperkte mate

Waar moet ik op letten bij het kiezen?


  • Pas de specificaties aan je vereisten aan: Welke spanningen en stromen heb ik nodig? Welk temperatuurbereik is vereist?

  • Hoe groot is mijn verlichtingssysteem? Hoe groot kunnen de afstanden tussen de interfaces zijn?

  • Hoe groot kan het aandeel van voormontage zijn? Welk deel van de verbindingen wil ik in het veld monteren?

  • Als u gegevens of signalen parallel met de voeding voor de armaturen transporteert: Controleer het gebruik van afgeschermde connectoren!

  • Bescherm uzelf tegen verkeerde codering door geschikte coderingen te gebruiken of de connectors stevig te vergrendelen

  • Houd rekening met de omgevingsinvloeden in de gekozen installatieruimte: Hoe hoog is de luchtvochtigheid, het zoutgehalte enz Heb je bijzonder corrosiebestendige oplossingen nodig?

  • Hoe vaak moet je het voedingssysteem voor de elektrische verlichting koppelen of ontkoppelen? Heb je connectoren nodig met bijzonder hoge paringscycli (bijv. meer dan 500 keer in de levenscyclus)? Dan zijn hier speciale connectors voor