Aansluittechnologie
De meest gebruikte afsluittechnieken kunnen worden samengevoegd tot Han® connectoren. Speciale insteekstukken en contacten zijn verkrijgbaar om bij de betreffende draadklemmen te passen. De keuze van de juiste klemtechniek is hoofdzakelijk afhankelijk van het type kabel, de dwarsdoorsnede van de kabel, evenals het aantal en het type contacten. Daarnaast bieden alle klemtypen verschillende voordelen voor verschillende productieomstandigheden.
Ervaar alle aansluitingstechnologieën tijdens ons webinar "Aansluittechnologieën en -hulpmiddelen"
Krimpaansluiting
Ideaal voor de voorassemblage van connectoren in grote aantallen dankzij zijn geschiktheid voor snelle bedrading
Met gebruik van de juiste krimpgereedschappen kan een consistente krimpkwaliteit met uitstekende corrosiebestendige eigenschappen worden bereikt, die bijna vergelijkbaar zijn met koudlassen
Dankzij de hoge contactdichtheid is er slechts zeer weinig ruimte vereist
how-to-video
Schroefaansluiting
Eenvoudige en intuïtieve bediening
Kan ter plaatse worden geïnstalleerd zonder speciale gereedschappen
Schroefafsluiting met draadbescherming kan ook worden gebruikt voor getwijnde draden
how-to-video
Han-Quick Lock®
Combineert de betrouwbaarheid en gemakkelijke afhandeling van de veerafsluittechniek met de minimale ruimtevereisten van krimpcontacten
Kan ter plaatse worden geïnstalleerd zonder speciale gereedschappen
Getwijnde draden kunnen snel worden afgesloten
how-to-video
Axiale schroefaansluiting
Combineert de eenvoudige afhandeling van de schroefafsluittechniek met de minimale ruimtevereisten van krimpcontacten
Kan ter plaatse worden geïnstalleerd zonder speciale gereedschappen
Geschikt voor fijn-getwijnde draden met grote dwarsdoorsneden
how-to-video
Veerdruk aansluiting
Eenvoudige en gemakkelijke afhandeling zonder speciale gereedschappen
Voor massieve en getwijnde draden van 0,14 tot 2,5 mm²; hogere klemkrachten met grotere geleiderdwarsdoorsneden
Uitstekende functionele veiligheid: de draadverbinding is trillings- en schokbestendig en heeft een consequent lage spanningsval
how-to-video
Han® ES Press
Snelle aansluittechnologie zonder gereedschap
Geïntegreerde plug-in-jumpers
Installatieduur met 50% verkorten
how-to-video
IDC-aansluittechniek
Snel en gemakkelijk te verbinden, zonder solderen, schroeven of strippen (LSA-technologie)
Geschikt voor massieve draden, met name met kleine dwarsdoorsneden