Voorgemonteerde kabels voor aandrijvingstechnologie
NORD Drivesystems levert complete aandrijfsystemen vanuit een enkele bron. NORD werkt samen met HARTING om voorgemonteerde insteekkabels te leveren voor voedingen en controllers, naast hun aandrijving die uit een schakeleenheid, motor en aandrijfelektronica bestaat. Het resultaat is een authentieke systeemoplossing die fabrieksoperators 15 tot 20 procent van de tijd bespaart, die is vereist bij de montage en inbedrijfstelling op de bouwlocatie
NORD Drivesystems is een van de toonaangevende leiders in de wereld in aandrijftechnologie, die mechatronische oplossingen biedt voor geschakelde motoren, elektromotoren, industriële schakeleenheden, frequentieomvormers en motorstarters voor gedecentraliseerde aandrijfcontrollers en voor de montage van schakelkasten.
“We leveren veel van onze aandrijvingen met insteekbare verbindingstechnologie en breiden nu ons portfolio uit met de bijbehorende voorgeassembleerde kabels, zodat onze klanten een echte systeemoplossing krijgen”, legt Dirk Boysen, hoofd Business Development, Electronic Drive Systems bij NORD Drivesystems, uit over het ontstaan van hun samenwerking met HARTING.
De noodzaak voor voorgemonteerde verbindings- en stuurkabels
De reactie van de klant op deze insteekverbindingstechnologie is zeer positief. Aangezien insteekkabels niet de aanwezigheid van een specialist op de bouwlocatie vereisen. Deze systeemoplossing heeft de gemeenschappelijke voordelen van een gereduceerde installatietijd en verbeterde bedradingskwaliteit. Veel aandrijvingen worden meestal onder tijdsdruk geïnstalleerd tijdens de eerste inbedrijfstelling op de bouwplaats. Er kunnen dan gemakkelijk fouten worden gemaakt. De kabels moeten vaak correct worden gescheiden onder ongunstige omstandigheden, de kabelafscherming moet worden toegepast overeenkomstig de EMC-standaarden en de draden moeten correct worden verbonden. Al deze potentiële bronnen van fouten kunnen worden vermeden door gebruik te maken van een voorgemonteerde afsluittechniek. De inspanning en kosten die gepaard gaan met de montage, inbedrijfstelling en daaropvolgende serviceoproepen worden ook aanzienlijk gereduceerd", zegt Mario Stolle, Germany Sales Manager bij HARTING, die de voordelen van de "systeemkabel"-component toelicht.
Een standaardkabel zou niet voldoen aan de vereisten van de motorkabel van NORD. Er moest een oplossing worden gevonden voor de afscherming van de kunststof behuizing rondom de frequentieomvormer. Om ontoelaatbare stralingsinterferentie te voorkomen en aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te voldoen, werd er een optimale 360°-afschermingsverbinding ontwikkeld in de connectorbehuizing. "We hebben verschillende leveranciers gekwalificeerd voor onze speciale oplossing. De implementatie van HARTING had de beste kwaliteit en hun commercieel aanbod viel ook binnen het budget”, zei Mathis Kosbab, Product Manager of Electronic Drive Technology, die de samenwerking met HARTING toelichtte.
Oplossingen zoals die voor NORD kunnen niet parallel aan onze dagelijkse massabusiness worden ontwikkeld. Bij HARTING hebben we hiervoor specialisten in huis die gespecialiseerd zijn in klantspecifieke oplossingen.
Gecertificeerde motorkabels voor NORD-aandrijvingen
In dit project heeft NORD de specificaties voor de kabel en assemblages geleverd. De specialisten van HCS hebben vervolgens de connectorbehuizing aangepast en het aanbod geïmplementeerd. Als UL-gecertificeerd productiebedrijf was HARTING ook in staat de veiligheidscertificaten te leveren en aan te tonen dat deze aan de standaarden voor de Europese, Amerikaanse en Aziatische markten voldoen. Daarvoor voert HCS toelatingstests uit in hun eigen geaccrediteerde testcentrum. Functionele tests en serviceduurtests worden uitgevoerd overeenkomstig de specificaties van de klant (bijvoorbeeld voor IP-beschermingsklassen, stroomvoerende capaciteit, trillingsbestendigheid en de kwaliteit van data en signalen).
"HARTING levert de afgeschermde motorkabel in uitstekende kwaliteit. De samenwerking met HCS op het gebied van gegevensbladen en tekeningen, en hun snelle reactie op offertes en vragen over leveringstijden was hetgeen ons over de streept trok", zegt Mathis Kosbab.
De montagetijd wordt met 20 procent gereduceerd
"Dankzij de voorgemonteerde aansluit- en besturingskabels kunnen onze klanten hun montage- en inbedrijfstellingstijd aanzienlijk verkorten. Ze zijn ook verzekerd van de systeemveiligheid, omdat de bekabeling speciaal is ontwikkeld voor onze apparaten. Wij nemen de technische verantwoordelijkheid op ons", legt Dirk Boysen de voordelen uit. Hij wijst ook op het verbeterde onderhoud en de aanverwante verlaging van kosten voor uitval. "Als een kabel in de faciliteit nu beschadigd raakt, kan deze eenvoudiger worden vervangen en kan de storing sneller worden verholpen."
Al meer dan 50 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt NORD DRIVESYSTEMS aandrijftechnologie. Ze hebben meer dan 4.000 werknemers in dienst en zijn een van de toonaangevende, internationale full-range-leveranciers in deze industrie. Naast hun standaardaandrijvingen levert NORD toepassingsspecifieke concepten en oplossingen voor speciale vereisten, zoals energiebesparende aandrijvingen of explosiebeschermde systemen. NORD heeft eigen lokale dochterondernemingen en verkooppartners in 98 landen over de hele wereld.