ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 0.3m
Artikelnr.: 33 48 314 7805 003
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 0.3m
Artikelnr.: 33 48 314 7805 003
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Details tonen |
---|---|
Connector 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Details tonen |
Connector 2 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Type A | |
Omgespoten | |
IDC-afsluiting | |
Connector 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 0,3 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
Aantal contacten | 8 |
Vorige
Volgende