ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
Artikelnr.: 33 48 017 1804 006
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,6m
Artikelnr.: 33 48 017 1804 006
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Ronde connectoren M12 | |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING ix Industrial® Type A |
IDC-afsluiting | |
Connector 2 | M12 X-codering |
Paneeldoorvoer voor achtermontage | |
Vrouwelijk Recht | |
Krimpaansluiting | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 0,6 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
IDC-afsluiting | |
Codering | X-codering |
Vorige
Volgende