ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 10m
Artikelnr.: 33 48 010 1819 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 10m
Artikelnr.: 33 48 010 1819 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING ix Industrial® Type A |
Connector 2 | HARTING ix Industrial® Type A |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | voor spoorwegtoepassingen |
Eigenschappen | Elektronenstraal crosslinked Comp 752 |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
Aansluitmethode | IDC-afsluiting |
Codering | Type A |
Vorige
Volgende