Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
Materiaal (insteekstuk) | Vloeibaar kristalpolymeer (LCP) | Vloeibaar kristalpolymeer (LCP) |
Kleur (insteekstuk) | Grijs | Grijs |
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Niet ingesloten | |
Materiaal (afscherming) | Roestvrij staal|Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0,2 µm Contact zijde (afscherming) | Roestvrij staal|Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0,2 µm Contact zijde (afscherming) |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Oppervlak (contacten) | Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Contact zijde|Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm aansluitzijde | Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Contact zijde|Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm aansluitzijde |
Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
Technische eigenschappen | ||
Isolatieweerstand | 500 MΩ | 500 MΩ |
Insteekkracht | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Uittrekkracht | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Nominale stroom | 1,5 A | 1,5 A |
Datasnelheid | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Nominale spanning | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
Transmissie-eigenschappen | Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz | Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz |
steekcycli | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
Opslagtemperatuur | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
Relatieve vochtigheid | 95 % Niet-condenserend (werking)|95 % Niet-condenserend (opslag/transport) | 95 % Niet-condenserend (werking)|95 % Niet-condenserend (opslag/transport) |
Testspanning Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
Afschermingsbestendigheid | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Contactweerstand | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
Specificaties en goedkeuringen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Specificaties | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |
Identificatie | ||
Identificatie | Signal | Signal |
Categorie | Connectors | Connectors |
Element | PCB-connector | PCB-connector |
Specificatie | Horizontaal | Horizontaal |
Serie | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |
Versie | ||
Codering | Type B | Type B |
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Aantal contacten | 10 | 10 |
Pakketinhoud | Op een haspel | Monster |
Aansluitmethode | Soldeeraansluiting | Soldeeraansluiting |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettogewicht | 1,52 g | 1,52 g |
GTIN | 5713140223158 | 5713140223141 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Japan | Japan |
Verpakkingsmaat | 550 | 1 |