har-modular D8 data module female 3 mm
Artikelnr.: 02 52 908 1501
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-modular D8 data module female 3 mm
Artikelnr.: 02 52 908 1501
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Vrouwelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Breedte van de module | 15,24 mm |
---|---|
Aansluitmethode | Soldeeraansluiting |
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Mezzanine | |
Aantal contacten | 8 |
Contactconfiguratie | r+t 1,2,3,4 |
Afsluitingslengte | 3 mm |
Vorige
Volgende