har-modular D2 data module male angled
Artikelnr.: 02 51 902 1501
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-modular D2 data module male angled
Artikelnr.: 02 51 902 1501
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Mannelijke connector |
Beschrijving van het contact | Haaks |
Breedte van de module | 5,08 mm |
---|---|
Aansluitmethode | Soldeeraansluiting |
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Aantal contacten | 2 |
Contactconfiguratie | r+t |
Afsluitingslengte | 2,9 mm |
Vorige
Volgende