Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
Materiaal (insteekstuk) | Polyftalamide (PPA) | Polyftalamide (PPA) |
Kleur (insteekstuk) | Groen | |
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Benodigdhedenset met gevarenniveaus | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Oppervlak (contacten) | Sn Contact zijde|Sn aansluitzijde | Sn Contact zijde|Sn aansluitzijde |
Materiaal (contacten) | Koperlegering|Veerstaal | Koperlegering|Veerstaal |
Technische eigenschappen | ||
Datasnelheid | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Contactrijen | 1 | 1 |
Transmissie-eigenschappen | SPE T1-B|Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz | Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz |
Mate van verontreiniging | 3 | 3 |
Nominale stroom | 9 A | 9 A |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +105 °C | -40 ... +105 °C |
Isolatiegroep | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Striplengte | 7 mm | 7 mm |
Dwarsdoorsnede geleider [AWG] | AWG 24 ... AWG 16 | AWG 24 ... AWG 16 |
Dwarsdoorsnede geleider | 0,2 ... 1,5 mm² | 0,2 ... 1,5 mm² |
Specificaties en goedkeuringen | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Identificatie | ||
Categorie | Connectors | Connectors |
Element | PCB-klemmenstrook | PCB-klemmenstrook |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Versie | ||
Verbindingstype | PCB naar kabel | PCB naar kabel |
Aantal contacten | 1 | 1 |
Pakketinhoud | Monster | 750 stuks op een haspel |
Aansluitmethode | Push-in-kooiklemaansluitng|Aansluitng voor THR reflow solderen (THR) | Push-in-kooiklemaansluitng|Aansluitng voor THR reflow solderen (THR) |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
GTIN | 5713140279964 | 5713140279919 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | China | China |
Verpakkingsmaat | 1 | 750 |