Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
Materiaal (insteekstuk) | Polyamide (PA)|Polyftalamide (PPA) | Polyamide (PA)|Polyftalamide (PPA) |
Kleur (insteekstuk) | Zwart | Zwart |
ECHA SCIP-nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | |
China RoHS | e | 50 |
ELV-status | conform | conform met uitzondering |
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | |
RoHS | conform | conform met uitzondering |
RoHS-uitzonderingen | 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht | |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Ja |
Oppervlak (contacten) | Sn op Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde | Sn op Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde |
Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
Technische eigenschappen | ||
Contactrijen | 1 | 1 |
Mate van verontreiniging | 3 | 3 |
Maat | M3 | M3 |
Contactpitch (aansluitzijde) | 5 mm | 5 mm |
Nominale spanning | 220 V | 220 V |
Nominale impulsspanning | 4 kV | 4 kV |
Nominale stroom | 17,5 A | 17,5 A |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Isolatiegroep | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Striplengte | 5 ... 6,5 mm | 5 ... 6,5 mm |
Dwarsdoorsnede geleider [AWG] | AWG 30 ... AWG 16 | AWG 30 ... AWG 16 |
Dwarsdoorsnede geleider | 0,05 ... 1,5 mm² Massief|0,05 ... 1 mm² Geslagen|0,5 ... 1,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus|0,1 ... 1,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus | 0,05 ... 1,5 mm² Massief|0,05 ... 1 mm² Geslagen|0,5 ... 1,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus|0,1 ... 1,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus |
Aanhaalkoppel | 0,5 ... 0,6 Nm | 0,5 ... 0,6 Nm |
Specificaties en goedkeuringen | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Goedkeuringen | CE|UKCA | CE|UKCA |
Identificatie | ||
Categorie | Connectors | Connectors |
Element | PCB-klemmenstrook | PCB-klemmenstrook |
Specificatie | Horizontaal | Horizontaal |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Versie | ||
Verbindingstype | PCB naar kabel | PCB naar kabel |
Aantal contacten | 5 | 3 |
Toepassingsgebied | voor THR reflow solderen | voor THR reflow solderen |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting|Aansluitng voor THR reflow solderen (THR) | Schroefaansluiting|Aansluitng voor THR reflow solderen (THR) |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettogewicht | 5,17 g | 0,005 g |
GTIN | 5713140111820 | 5713140111608 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Italië | Italië |
Verpakkingsmaat | 150 | 200 |