Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
Materiaal (insteekstuk) | Vloeibaar kristalpolymeer (LCP) | Vloeibaar kristalpolymeer (LCP) |
Kleur (insteekstuk) | Zwart | Wit |
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Oppervlak (contacten) | Sn op Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde | Sn op Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde |
Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
Technische eigenschappen | ||
Isolatieweerstand | 109 Ω | 109 Ω |
Kruipweg | 1,6 mm | 1,6 mm |
Insteekkracht | ≤ 15 N | ≤ 15 N |
Uittrekkracht | ≥ 3 N | ≥ 3 N |
Contactrijen | 1 | 1 |
Mate van verontreiniging | 3 | 3 |
Contactpitch (aansluitzijde) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Nominale spanning | 160 V | 160 V |
Nominale impulsspanning | 2,5 kV | 2,5 kV |
Tussenruimteafstand | 1,5 mm | 1,5 mm |
Nominale stroom | 6 A | 6 A |
Trillingsbestendig | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Contactweerstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Striplengte | 6 mm | 6 mm |
Dwarsdoorsnede geleider [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
Dwarsdoorsnede geleider | 0,14 ... 0,5 mm² Massief|0,2 ... 0,5 mm² Geslagen|0,25 ... 0,34 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus | 0,14 ... 0,5 mm² Massief|0,2 ... 0,5 mm² Geslagen|0,25 ... 0,34 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus |
Specificaties en goedkeuringen | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Identificatie | ||
Categorie | Connectors | Connectors |
Eigenschappen | Opnieuw aansluiten: 10 keer (alleen met dezelfde of grotere dwarsdoorsnede) | Opnieuw aansluiten: 10 keer (alleen met dezelfde of grotere dwarsdoorsnede) |
Element | PCB-klemmenstrook | PCB-klemmenstrook |
Specificatie | Horizontaal | Horizontaal|Met geleidepen |
Serie | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Versie | ||
Details | Een geleider-dwarsdoorsnede (massief/getwijnd) van tot en met 0,75 mm² is mogelijk bij een nominale spanning van 32 V met III/2. | Een geleider-dwarsdoorsnede (massief/getwijnd) van tot en met 0,75 mm² is mogelijk bij een nominale spanning van 32 V met III/2. |
Verbindingstype | PCB naar kabel | PCB naar kabel |
Aantal contacten | 3 | 3 |
Pakketinhoud | 500 stuks op een haspel | Monster |
Aansluitmethode | Push-in-kooiklemaansluitng|Aansluiting voor reflow solderen (SMT) | Push-in-kooiklemaansluitng|Aansluiting voor reflow solderen (SMT) |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettogewicht | 1.897 g | 4,42 g |
GTIN | 5713140208575 | 5713140208537 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Vietnam | Vietnam |
Verpakkingsmaat | 1 | 1 |