har-flexicon 2,54 TSPV-6 T44 BK 250pcs
Artikelnr.: 14 01 061 3101 000
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-flexicon 2,54 TSPV-6 T44 BK 250pcs
Artikelnr.: 14 01 061 3101 000
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-flexicon® |
Element | PCB-klemmenstrook |
Specificatie | Verticaal |
Eigenschappen | Opnieuw aansluiten: 10 keer (alleen met dezelfde of grotere dwarsdoorsnede) |
Aansluitmethode | Push-in-kooiklemaansluitng |
---|---|
Aansluiting voor reflow solderen (SMT) | |
Verbindingstype | PCB naar kabel |
Aantal contacten | 6 |
Details | Een geleider-dwarsdoorsnede (massief/getwijnd) van tot en met 0,75 mm² is mogelijk bij een nominale spanning van 32 V met III/2. |
Pakketinhoud | 250 stuks op een haspel |
Vorige
Volgende