Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 9,5m
Artikelnr.: 08 91 902 1095 A0
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 9,5m
Artikelnr.: 08 91 902 1095 A0
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Laadkabel |
---|---|
Specificatie | Rechte kabel |
CCS (Combined Charging System) | |
Laadmodus | Mode 4 |
Connector 1 | Type 2 |
Vrouwelijk (Voertuigzijde) | |
Connector 2 | Niet gemonteerd |
Gestript | |
Type sensor | Pt 1000 |
Eigenschappen | Temperatuurbewaking met 2x Pt 1000 |
Temperatuurbereik: -40 °C … 180 °C (temperatuurcoëfficiënt vlgs. DIN EN 60751) | |
Aanbevolen meetstroom: 0,1 - 0,3 mA (tolerantie volgens DIN EN 60751) | |
Langdurige stabiliteit (max. R0-verloop): binnen temperatuurbereik geen verloop verwacht (>20 jaar) | |
Uitschakeltemperatuur: 90°C, equivalent aan een Pt 1000-waarde van 1347,07 Ω |
Kabellengte | 9,5 m |
---|---|
Aantal kernen | 6 |
Kernstructuur | 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
niet afzonderlijk | |
Aantal contacten | 5 |
Aantal signaalcontacten | 2 |
Aantal voedingscontacten | 3 |
Contactconfiguratie | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Details | Ook op verzoek verkrijgbaar met klantspecifiek logo. |
Vorige
Volgende