VarioShell® HC350/250 insulation cover
Artikelnr.: 09 40 124 9911
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
VarioShell® HC350/250 insulation cover
Artikelnr.: 09 40 124 9911
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identificatie | 350 |
Series van de kappen/behuizingen | Han® HPR VarioShell |
Type accessoire | Beschermingsafdekking |
Beschrijving van het accessoire | voor kabelschoenen |
Nominale spanning | 2.500 V |
---|---|
Nominale impulsspanning | 12 kV |
Mate van verontreiniging | 3 |
Overspanningscategorie | II |
Isolatieweerstand | >1010 Ω |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +125 °C |
Vorige
Volgende