U clip with a 4-40 UNC screw for D Sub M
Artikelnr.: 09 67 002 9030
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
U clip with a 4-40 UNC screw for D Sub M
Artikelnr.: 09 67 002 9030
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | D-Sub |
Type accessoire | U-clip |
Beschrijving van het accessoire | Draad 4-40 UNC en schroefvergrendeling |
RoHS | conform met uitzondering |
---|---|
RoHS-uitzonderingen | 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht |
ELV-status | conform met uitzondering |
China RoHS | 50 |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Ja |
REACH SVHC Stoffen | Lood |
ECHA SCIP-nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 stoffen | Ja |
California Proposition 65 stoffen | Lood |
Nikkel |
Vorige
Volgende