T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
Artikelnr.: 33 28 020 2002 002
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
Artikelnr.: 33 28 020 2002 002
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING T1 Industrial |
Omgespoten | |
Connector 2 | HARTING T1 Industrial |
Omgespoten | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Halogeenvrij |
Oliebestendig | |
Vlamvertragend |
Kabellengte | 0,2 m |
---|---|
Aantal kernen | 2 |
Kernstructuur | 1x 2x AWG 22/7 |
Vorige
Volgende