T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 0.3m
Artikelnr.: 33 28 020 8004 003
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 0.3m
Artikelnr.: 33 28 020 8004 003
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Connector 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Details tonen |
---|---|
Connector 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING T1 Industrial |
Omgespoten | |
Connector 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Omgespoten | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Vlamvertragend |
Oliebestendig | |
Halogeenvrij |
Kabellengte | 0,3 m |
---|---|
Aantal kernen | 2 |
Kernstructuur | 1x 2x AWG 24/7 |
Aantal contacten | 2 |
Vorige
Volgende