Single Bit guiding pins/bushes
Artikelnr.: 09 99 000 0841
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Single Bit guiding pins/bushes
Artikelnr.: 09 99 000 0841
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Bit ¼ inch als reserveonderdeel voor geleidingspinnen en ferrules |
Verpakkingsmaat | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 6 g |
Land van herkomst | Duitsland |
Europees douanetariefnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140107885 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Vorige
Volgende