Screw Driver Set Slimline
Artikelnr.: 09 99 000 0844
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Screw Driver Set Slimline
Artikelnr.: 09 99 000 0844
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Schroevendraaierset Slimline |
Beschrijving van het gereedschap | Geïsoleerd mes voor soepele montage |
Pakketinhoud | Kruiskopschroevendraaier PH1 x 80 mm |
---|---|
Kruiskopschroevendraaier PH2 x 100 mm | |
Slanke bitschroevendraaier 3,5 x 100 mm | |
Slanke bitschroevendraaier 4,0 x 100 mm | |
Slanke bitschroevendraaier 5,5 x 125 mm | |
Slanke bitschroevendraaier 6,5 x 150 mm |
Vorige
Volgende