Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
Kleur (kap/behuizing) | RAL 7032 (kiezelgrijs) | RAL 7032 (kiezelgrijs) |
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
Materiaal (accessoires) | Thermoplastisch|Met glasvezel versterkt | Thermoplastisch|Met glasvezel versterkt |
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Technische eigenschappen | ||
Beperkt de temperatuur | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Specificaties en goedkeuringen | ||
Spoorwegclassificatie | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 | F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102 |
Identificatie | ||
Identificatie | Type F|Type H|Type MH | Type F|Type H|Type MH |
Type accessoire | Schaalbehuizing | Schaalbehuizing |
Series van de kappen/behuizingen | DIN 41612 | DIN 41612 |
Categorie | Accessoires | Accessoires |
Beschrijving van het accessoire | 15 mm | 20 mm |
Versie | ||
Versie | Ingang boven-/zijkant | Ingang boven-/zijkant |
Trekontlasting | Met kabelklemmen | Met kabelklemmen |
Vergrendelingstype | Sluithendels of borgschroeven | Sluithendels of borgschroeven |
Kabelingang | 4x | 4x |
Scheidbaar | Ja | Ja |
2 onderdelen | Ja | Ja |
Aantal kabelinvoeren | 4 | 4 |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Nettogewicht | 38,3 g | 40 g |
GTIN | 5713140011090 | 5713140011113 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Europees douanetariefnummer | 85389099 | 85389099 |
Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
Verpakkingsmaat | 10 | 10 |