RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
Artikelnr.: 09 45 771 0074
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
Artikelnr.: 09 45 771 0074
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC Details tonen |
---|---|
Connector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | HARTING RJ Industrial® |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Recht |
Kabellengte | 15 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/1 |
Vorige
Volgende