RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
Artikelnr.: 09 47 040 0045
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
Artikelnr.: 09 47 040 0045
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Details tonen |
---|---|
Connector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90° Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | HARTING RJ Industrial® |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Haaks onder |
Kabellengte | 0,5 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/7 |
Vorige
Volgende