REMOVAL PRESS TOOL 5.5MM SPILL
Artikelnr.: 09 99 000 0220
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
REMOVAL PRESS TOOL 5.5MM SPILL
Artikelnr.: 09 99 000 0220
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Uitdrukgereedschap |
Beschrijving van het gereedschap | voor afsluitlengte 4,5 ... 5,3 mm |
Verpakkingsmaat | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 292,3 g |
Europees douanetariefnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140105973 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Vorige
Volgende