Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 3m
Artikelnr.: 61 04 202 2953 L030
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 3m
Artikelnr.: 61 04 202 2953 L030
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Energievoorziening |
---|---|
Specificatie | Voorgemonteerd verschillend aan beide kanten |
Connector 1 | Han-Compact® Kap |
Ingang bovenkant | |
Han® Q 4/2 Mannelijk | |
Connector 2 | Han-Compact® Kap |
Ingang bovenkant | |
Han® Q 4/2 Vrouwelijk | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 3 m |
---|---|
Kernstructuur | 4G 6 mm² |
PE-contact | Ja |
Toepassingsgebied | Voedingskabels |
Vorige
Volgende