Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m
Artikelnr.: 61 88 202 0401 00
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 3.0m
Artikelnr.: 61 88 202 0401 00
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Energievoorziening |
---|---|
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han-Compact® Kabel-naar-kabel-behuizing |
Han® Q 4/2 Mannelijk | |
Connector 2 | Han-Compact® Kap |
Han® Q 4/2 Vrouwelijk | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 3 m |
---|---|
Kernstructuur | 4x 2,5 mm² |
PE-contact | Ja |
Toepassingsgebied | Voedingskabels |
Vorige
Volgende