Positionierer FC
Artikelnr.: 09 99 000 0631
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Type gereedschap | Locator |
Beschrijving van het gereedschap | FC |
voor onderdeelnummer 09 99 000 0620 |
Verpakkingsmaat | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 9,772 g |
Land van herkomst | Duitsland |
Europees douanetariefnummer | 82073090 |
GTIN | 5713140107410 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Vorige
Volgende