PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 4.0m
Artikelnr.: 33 59 222 0400 001
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 4.0m
Artikelnr.: 33 59 222 0400 001
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Vermogen 3 polen | |
Connector 2 | HARTING PushPull (V4) |
Vermogen 3 polen | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Bedrading 1:1 |
Kabellengte | 4 m |
---|---|
Aantal kernen | 3 |
Kernstructuur | 3G 1,5 mm² |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
Afscherming | Niet-afgeschermd |
Aantal contacten | 2 |
PE-contact | Ja |
Vergrendelingstype | PushPull |
Vorige
Volgende