Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
ECHA SCIP-nummer | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 | |
China RoHS | e | 50 |
ELV-status | conform | conform met uitzondering |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | |
RoHS | conform | conform met uitzondering |
RoHS-uitzonderingen | 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht | |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Ja |
Oppervlak (contacten) | Au over Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde | Au over Ni Contact zijde|Sn op Ni aansluitzijde |
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 | V-0 | V-0 |
Technische eigenschappen | ||
Datasnelheid | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s |
Transmissie-eigenschappen | Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz | Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz |
steekcycli | ≥ 750 | ≥ 750 |
Nominale spanning | 50 V | 50 V |
Nominale stroom | 1,75 A | 1,75 A |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Specificaties en goedkeuringen | ||
Goedkeuringen | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Ja | Ja |
Specificaties | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)|IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)|IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting |
Identificatie | ||
Identificatie | RJ45 | RJ45 |
Categorie | Connectors | Connectors |
Eigenschappen | Intuïtief vergrendelmechanisme | Intuïtief vergrendelmechanisme |
Element | Vrouwelijk | Vrouwelijk |
Specificatie | Verticaal|Met contactveer | Verticaal|Met contactveer |
Serie | Han@ PushPull (V14) | Han@ PushPull (V14) |
Versie | ||
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Pakketinhoud | Tray | Tray |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering | aansluiting met golfsoldering |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.440.205,00 | 27.440.205,00 |
Nettogewicht | 5,01 g | 6,333 g |
GTIN | 5713140223981 | 5713140053670 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Maleisië | Maleisië |
Verpakkingsmaat | 1 | 300 |