PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
Artikelnr.: 09 45 600 0320
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
Artikelnr.: 09 45 600 0320
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Bulkkabels |
Specificatie | Niet gemonteerd |
Type kabel | Hybride kabel (koper / koper) |
Beschrijving van de kabel | Vlamvertragend |
Kabellengte | 500 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
Vorige
Volgende