Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
Artikelnr.: 61 88 201 0218 00
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 1.5m
Artikelnr.: 61 88 201 0218 00
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Motorkabel |
---|---|
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Met rem | |
voor motoren in sterverbinding | |
Connector 1 | Han-Compact® Kap |
Han® Q 4/2 Mannelijk | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 1,5 m |
---|---|
Kernstructuur | 6x 1,5 mm² |
PE-contact | Ja |
Toepassingsgebied | voor motorverbinding |
Vorige
Volgende