Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Artikelnr.: 61 88 720 0010 0050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Artikelnr.: 61 88 720 0010 0050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
---|---|
Connector 1 | LP 3 polen |
Connector 2 | M23 |
Vrouwelijk | |
7 polen | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Oliebestendig |
Halogeenvrij | |
Zonder silicone | |
Eigenschappen | Uiterst flexibel |
Compatibel met sleepketting |
Kabellengte | 0,5 m |
---|---|
Kernstructuur | 4x 4,0 mm² |
Toepassingsgebied | voor motorverbinding |
Vorige
Volgende