Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
Artikelnr.: 61 88 720 0003 1000
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
Artikelnr.: 61 88 720 0003 1000
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
---|---|
Connector 1 | LP 3 polen |
Connector 2 | M17 |
Vrouwelijk | |
4 polen | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | In grote mate oliebestendig |
Zonder silicone | |
Eigenschappen | Geslagen |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Kernstructuur | 4x 2,5 mm² |
Toepassingsgebied | voor motorverbinding |
Vorige
Volgende