MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
Artikelnr.: 33 28 282 8002 300
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
Artikelnr.: 33 28 282 8002 300
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Details tonen |
---|---|
Connector 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Details tonen |
Connector 2 | T1 Industrial plug male IP20 overm Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING Mini PushPull T1 Industrial |
Omgespoten | |
Connector 2 | HARTING Mini PushPull T1 Industrial |
Omgespoten | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Halogeenvrij |
Oliebestendig | |
Vlamvertragend |
Kabellengte | 30 m |
---|---|
Aantal kernen | 2 |
Kernstructuur | 1x 2x AWG 22/7 |
Aantal contacten | 2 |
Vorige
Volgende