M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Artikelnr.: 33 28 080 8002 200
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Artikelnr.: 33 28 080 8002 200
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Details tonen |
---|---|
Connector 1 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Details tonen |
Connector 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING M8 T1 Industrial |
Omgespoten | |
Connector 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Omgespoten | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Halogeenvrij |
Oliebestendig | |
Vlamvertragend |
Kabellengte | 20 m |
---|---|
Aantal kernen | 2 |
Kernstructuur | 1x 2x AWG 22/7 |
Aantal contacten | 2 |
Vorige
Volgende