M8-ACC-NUT M10x1
Artikelnr.: 21 41 000 0018
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M8 |
Type accessoire | zeskantmoer |
Beschrijving van het accessoire | M10 x 1 |
RoHS | conform met uitzondering |
---|---|
RoHS-uitzonderingen | 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht |
ELV-status | conform met uitzondering |
China RoHS | 50 |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Ja |
REACH SVHC Stoffen | Lood |
ECHA SCIP-nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 stoffen | Ja |
California Proposition 65 stoffen | Lood |
Vorige
Volgende