M23 P 5+3+PE Female-C (B)
Artikelnr.: 09 15 609 3111
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
Artikelnr.: 09 15 609 3111
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Binnenwerken |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M23 |
Identificatie | Power |
Element | Binnenwerken |
Specificatie | Aansluitvlak voor aansluiting (B) |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
---|---|
Geslacht | Vrouwelijk |
Aantal contacten | 9 |
Aantal signaalcontacten | 5 |
Aantal voedingscontacten | 3 |
Aantal speciale contacten | 1 |
Specificatie van speciale contacten | PE-contact |
Details | Bestel de krimpcontacten afzonderlijk. |
4x 2 mm | |
5x 1 mm |
Vorige
Volgende