M23 P 4+3+PE Male -C
Artikelnr.: 09 15 608 3001
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M23 P 4+3+PE Male -C
Artikelnr.: 09 15 608 3001
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Binnenwerken |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M23 |
Identificatie | Power |
Element | Binnenwerken |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Aantal contacten | 8 |
Aantal signaalcontacten | 4 |
Aantal voedingscontacten | 3 |
Aantal speciale contacten | 1 |
Specificatie van speciale contacten | PE-contact |
Details | Bestel de krimpcontacten afzonderlijk. |
4x 2 mm | |
4x 1 mm |
Vorige
Volgende