M23 19 Male -C
Artikelnr.: 09 15 119 3001
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M23 19 Male -C
Artikelnr.: 09 15 119 3001
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Binnenwerken |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M23 |
Identificatie | Signal |
Element | Binnenwerken |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Aantal contacten | 19 |
Aantal signaalcontacten | 16 |
Aantal speciale contacten | 3 |
Specificatie van speciale contacten | Hulpcontact |
Details | Bestel de krimpcontacten afzonderlijk. |
16x 1 mm | |
3x 1,5 mm |
Vorige
Volgende