M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Artikelnr.: 21 37 340 0C70 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Artikelnr.: 21 37 340 0C70 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M23 |
Identificatie | Signal |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | M23 |
Mannelijk Haaks | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Eigenschappen | Vlamvertraging |
Olie- en UV-bestendig | |
Uiterst EMC-bestendig | |
Zonder halogeen |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 12 |
Kernstructuur | 12x AWG 18 |
Vorige
Volgende