M23 09 Female -C
Artikelnr.: 09 15 109 3101
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M23 09 Female -C
Artikelnr.: 09 15 109 3101
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Binnenwerken |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M23 |
Identificatie | Signal |
Element | Binnenwerken |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
---|---|
Geslacht | Vrouwelijk |
Aantal contacten | 9 |
Aantal signaalcontacten | 8 |
Aantal speciale contacten | 1 |
Specificatie van speciale contacten | Hulpcontact |
Details | Bestel de krimpcontacten afzonderlijk. |
8x 1 mm | |
1x 2 mm |
Vorige
Volgende