M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artikelnr.: 21 03 839 1205
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artikelnr.: 21 03 839 1205
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Ronde connectoren M12 | |
Identificatie | Slim Design |
Element | Kabelconnector |
Specificatie | Recht |
Eigenschappen | Voor de constructie van toekomstbestendige en gestandaardiseerde Single Pair Ethernet (SPE) communicatienetwerken met gestandaardiseerde bekabeling volgens ISO / IEC 11801 en TIA 42 |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Aantal contacten | 2 |
overige contacten | + afscherming |
Codering | Single Pair Ethernet (SPE) |
Vergrendelingstype | Schroefvergrendeling |
Details | Bestel de krimpcontacten afzonderlijk. |
Vorige
Volgende