M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Artikelnr.: 21 03 339 2211
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Artikelnr.: 21 03 339 2211
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Ronde connectoren M12 | |
Element | PCB-connector |
Specificatie | Recht |
incl. behuizing | |
voor voormontage |
Aansluitmethode | Aansluitng voor THR reflow solderen (THR) |
---|---|
Geslacht | Vrouwelijk |
Afscherming | Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360° |
Aantal contacten | 2 |
overige contacten | + afscherming |
Afsluitingslengte | 12 mm |
Pakketinhoud | 1x PCB-connector 21 03 339 2202 |
1x behuizing 21 03 339 2001 |
Vorige
Volgende