M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
Artikelnr.: 21 34 888 9487 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
Artikelnr.: 21 34 888 9487 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | (2xAWG24/19) PUR violett Details tonen |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Details tonen |
Connector 2 | M12 B 4pole female straight overmolded Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M12 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | M12 B-codering |
Mannelijk Recht | |
Connector 2 | M12 B-codering |
Vrouwelijk Recht | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 2 |
Kernstructuur | 2x AWG 24 |
Codering | B-codering |
Vorige
Volgende